TPD4E004

アクティブ

高速インターフェイス向け、VCC ピンに対応、クワッド、1.6pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPD4E05U06 アクティブ USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD4E05U06 is slightly bigger package, but much better specifications

製品詳細

Package name USON Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.6 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Clamping voltage (V) 14 Interface type Ethernet, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Package name USON Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.6 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Clamping voltage (V) 14 Interface type Ethernet, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±12kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
  • ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
  • 1.6pF の低入力静電容量
  • 0.9V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 4 チャネル・デバイス
  • 省スペースの SON (DRY) パッケージ
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±12kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
  • ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
  • 1.6pF の低入力静電容量
  • 0.9V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 4 チャネル・デバイス
  • 省スペースの SON (DRY) パッケージ

TPD4E004 は低静電容量の過渡電圧抑制 (TVS) デバイスです。TPD4E004 は、通信ラインに接続された高感度電子機器を静電気放電 (ESD) から保護するように設計されています。4 つのチャネルはそれぞれ 1 対のダイオードで構成され、ESD 電流パルスを V CC または GND に制御します。TPD4E004 は、最大 ±15kV の人体モデル (HBM) の ESD パルスから保護し、IEC 61000-4-2 で規定されている ±8kV の接触放電と ±12kV のエアギャップ放電から保護します。このデバイスにはチャネルごとに 1.6pF の容量があり、高速データ IO インターフェイスでの使用に理想的です。

TPD4E004 は、USB、イーサネット™、その他の高速アプリケーション用に設計されたクワッド ESD 構造です。

TPD4E004 は低静電容量の過渡電圧抑制 (TVS) デバイスです。TPD4E004 は、通信ラインに接続された高感度電子機器を静電気放電 (ESD) から保護するように設計されています。4 つのチャネルはそれぞれ 1 対のダイオードで構成され、ESD 電流パルスを V CC または GND に制御します。TPD4E004 は、最大 ±15kV の人体モデル (HBM) の ESD パルスから保護し、IEC 61000-4-2 で規定されている ±8kV の接触放電と ±12kV のエアギャップ放電から保護します。このデバイスにはチャネルごとに 1.6pF の容量があり、高速データ IO インターフェイスでの使用に理想的です。

TPD4E004 は、USB、イーサネット™、その他の高速アプリケーション用に設計されたクワッド ESD 構造です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4E004 4 チャネル ESD 保護アレイ、高速データ・インターフェイス用 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 1日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション概要 ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 1日
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 21日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション・ノート ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 7日
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
技術記事 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020年 5月 28日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2016年 9月 2日
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板

AWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするアンテナを搭載し、AWRL6432 をベースとする、使いやすい低消費電力の 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。

AWRL6432BOOST は、DCA1000EVM への直接接続をサポートしています。このブースタパックは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 の評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
評価ボード

ESDEVM — ESD の評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板

IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板

IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML

多くの TI リファレンス デザインには、TPD4E004 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ