パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YBF) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPD4S311A の特徴
- 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2、):24VDC 許容
- 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
- CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
- 400mA の VCONN 電力 ( TPD4S311)
- 600mA の VCONN 電力 ( TPD4S311A)
- CC ピンの ±35V サージ保護 ( TPD4S311A)
- SBU ピンの ±30V サージ保護 ( TPD4S311A)
- CC デッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
- 1.69mm × 1.69mm DSBGA パッケージ
TPD4S311A に関する概要
TPD4S311 は、シングル・チップの USB Type-C ポート保護デバイスで、20V の VBUS への短絡過電圧 および IEC ESD 保護を行います。
USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の 1 つは、USB Type-C 電力供給アダプタで、VBUS ライン上にしか 20V を印加しないものです。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUS が CC および SBU ピンと短絡するおそれがあります。また、Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により 20V VBUS ピンが CC および SBU ピンと短絡する危険も高まっています。
これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CC および SBU ピンは 5V 以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V 許容にする必要があります。 TPD4S311 は CC および SBU ピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなく CC および SBU ピンを 20V 許容にできます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。
最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム・レベルの ESD 保護が必要です。 TPD4S311 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。