TPD6F002
- Six-Channel EMI Filtering for Data Ports
- –57-dB Crosstalk Attenuation at 100 MHz
- –35-dB Insertion Loss at 800 MHz
- –3-dB Bandwidth at 100 MHz
- Robust ESD Protection Exceeds IEC 61000-4-2
(Level 4)- ±20-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±30-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
(R = 100 Ω, CTOTAL = 34 pF) - Low Leakage Current: 20 nA (Maximum)
- Space-Saving WSON Package (3 mm × 1.35 mm)
- APPLICATIONS
- LCD Display Interface
- GPIO
- Memory Interface
- Data Lines at Flex Cables
- FPD-Link
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPD6F002 device is a highly-integrated device that provides a six-channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a TVS based ESD protection diode array. The low-pass filter array suppresses EMI/RFI emissions for data ports subject to electromagnetic interference. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The high level of integration, combined with its small easy-to-route DSV package, allows this device to provide great circuit protection for LCD displays, memory interfaces, GPIO lines, and FPD-Link.
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD6F002 Six-Channel EMI Filter for LCD Display and FPD-Link データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSV) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。