TPD6F002-Q1
- AEC-Q101 Qualified
- Six-Channel EMI Filtering for Data Ports
- –47 dB Crosstalk Attenuation at 100 MHz
- –30 dB Insertion Loss at 800 MHz
- –3 dB Bandwidth 100 MHz
- Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
(R = 100 Ω, CTOTAL = 34 pF) - Robust ESD Protection Exceeds IEC 61000-4-2
(Level 4)- ±20-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±30-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- Low Leakage Current 20 nA (Max)
- Space-Saving SON Package (3 mm × 1.35 mm)
The TPD6F002-Q1 is a highly integrated device that provides a six channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a TVS based ESD protection diode array. The low-pass filter array suppresses EMI/RFI emissions for data ports subject to electromagnetic interference. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The high level of integration, combined with its small easy-to-route DSV package, allows this device to provide great circuit protection for LCD displays, memory interfaces, GPIO lines, and FPD-Link.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD6F002-Q1 Automotive ESD Protection and EMI Filter for LCD Displays and FPD-Link データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 2月 12日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点