TPD6F003
- Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filtering for
Data Ports - –3 dB Bandwidth of 200 MHz
- Greater than 25 dB attenuation at 1 GHz
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±12-kV Contact Discharge
- ±20-kV Air Gap Discharge
- Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
(R = 100 Ω, CTOTAL = 17 pF) - Low 10-nA Leakage Current
- Easy Flow-Through Routing
- APPLICATIONS
- Display Interfaces
- Cell Phones
- Tablets
- SVGA Video Connections
- Memory Interfaces
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPDxF003 family is a series of highly integrated devices designed to provide Electromagnetic Interference (EMI) filtering in all systems subjected to electromagnetic interference. These filters also provide a Transient Voltage Suppressor (TVS) diode circuit for Electrostatic Discharge (ESD) protection which prevents damage to the application when subjected to ESD stress far exceeding IEC 61000-4-2 (Level 4).
The TPDxF003 family is specified for –40°C to 85°C operation. These filters are also packaged in space-saving 0.4-mm pitch DQD packages.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPDxF003 Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filters With Integrated ESD Protection データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2014年 7月 4日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01589 — ノイズ・リダクション / エコー・キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン
TIDA-00376 — ピエゾ・スピーカー・ストロボ通知リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DQD) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。