ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

車載、LIN 物理インターフェイス

TPIC1021A-Q1 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65HVDA100-Q1 アクティブ LIN 物理層インターフェイス This product provides a wider operating voltage range and higher bus fault protection.
TLIN1021A-Q1 アクティブ 車載、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き This product provides a wider operating voltage range and higher bus fault protection.

製品詳細

Protocols LIN Bus fault voltage (V) -40 to 40 Rating Automotive
Protocols LIN Bus fault voltage (V) -40 to 40 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • LIN 物理層仕様のリビジョン 2.0、および LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠
  • 最大と規定される最大 20kbps の LIN バス速度
  • スリープ・モード:超低消費電流、LIN バス、ウェイクアップ入力 (外部スイッチ)、またはホスト MCU からのウェイクアップ・イベントが可能
  • 高速受信に対応
  • ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
  • LIN ピンは、-40V~40V の電圧に対応
  • 車載環境での過渡的なストレスに耐える (ISO 7637)
  • 7V~27V DC (LIN 仕様:7V~18V) の電源による長時間動作
  • 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
  • ドミナント状態タイムアウト保護
  • RXD ピンでのウェイクアップ要求
  • 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
  • LIN レスポンダ・アプリケーション用内蔵プルアップ抵抗と直列ダイオード
  • 低電磁放射 (EME)、高電磁耐性 (EMI)
  • バッテリへの短絡またはグランドへの短絡からバス端子を保護
  • 過熱保護機能
  • システム・レベルでのグランド切断フェイルセーフ
  • システム・レベルでのグランド・シフト動作
  • 電力オフ・ノードはネットワークに不干渉
  • ISO9141 (K ライン) に準ずる機能をサポート
  • LIN 物理層仕様のリビジョン 2.0、および LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠
  • 最大と規定される最大 20kbps の LIN バス速度
  • スリープ・モード:超低消費電流、LIN バス、ウェイクアップ入力 (外部スイッチ)、またはホスト MCU からのウェイクアップ・イベントが可能
  • 高速受信に対応
  • ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
  • LIN ピンは、-40V~40V の電圧に対応
  • 車載環境での過渡的なストレスに耐える (ISO 7637)
  • 7V~27V DC (LIN 仕様:7V~18V) の電源による長時間動作
  • 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
  • ドミナント状態タイムアウト保護
  • RXD ピンでのウェイクアップ要求
  • 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
  • LIN レスポンダ・アプリケーション用内蔵プルアップ抵抗と直列ダイオード
  • 低電磁放射 (EME)、高電磁耐性 (EMI)
  • バッテリへの短絡またはグランドへの短絡からバス端子を保護
  • 過熱保護機能
  • システム・レベルでのグランド切断フェイルセーフ
  • システム・レベルでのグランド・シフト動作
  • 電力オフ・ノードはネットワークに不干渉
  • ISO9141 (K ライン) に準ずる機能をサポート

TPIC1021A は LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps のデータ・レートを使った低速車内ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。LIN 物理層仕様のリビジョン 2.0 で規定されているように、TXD 上の LIN プロトコル出力データ・ストリームは、TPIC1021A によって電流制限波形整形ドライバを通して LIN バス信号に変換されます。本レシーバは LIN バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、LIN バスは TPIC1021A の内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって High になるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。

TPIC1021A は LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps のデータ・レートを使った低速車内ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。LIN 物理層仕様のリビジョン 2.0 で規定されているように、TXD 上の LIN プロトコル出力データ・ストリームは、TPIC1021A によって電流制限波形整形ドライバを通して LIN バス信号に変換されます。本レシーバは LIN バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、LIN バスは TPIC1021A の内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって High になるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPIC1021A-Q1 LIN 物理インターフェイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点