パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPL0401B-10-Q1 の特徴
- シングル・チャネル、128ポジションの分解能
- エンド・ツー・エンド抵抗値10kΩのオプション
- 低温度ドリフト係数: 22ppm/℃
- I2Cシリアル・インターフェイス
- 2.7V~5.5Vの単電源で動作
- 抵抗誤差: ±20%
- AバージョンとBバージョンで異なるI2Cアドレス
- L端子を内部に備え、GNDに接続
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準のSC70パッケージで供給
- JESD 22に従ってESD性能をテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
アプリケーション
- 機械式ポテンショメータの置換
- 可変電源
- 可変ゲイン・アンプとオフセット・トリミング
- 目標スレッショルドの高精度な較正
- センサのトリミングと較正
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPL0401B-10-Q1 に関する概要
TPL0401x-10-Q1デバイスは、128のワイパー位置を有するシングル・チャネル、リニア・テーパー・デジタル・ポテンショメータです。TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。ワイパーの位置は、I2Cインターフェイスを使用して調整できます。TPL0401x-10-Q1は、6ピンのSC70パッケージで供給され、仕様温度範囲は -40°C~+125°Cです。デバイスのエンド・ツー・エンド抵抗値は10kΩであり、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作できます。この種の製品は、低消費電力DDR3メモリ用基準電圧の調整に広く使用されています。
TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。