6-pin (DDC) package image

TPL5010DDCR アクティブ

ウォッチドッグ機能と手動リセット機能搭載、ナノパワー システム タイマ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPL5010DDCR.B, TPL5010DDCR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPL5010DDCT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPL5010 の特徴

  • 電源電圧:1.8V~5.5V
  • 消費電流:35nA(電源電圧2.5V時の標準値)
  • 選択可能な時間間隔:100ms~7200s
  • タイマ精度:1%(標準値)
  • 時間間隔を抵抗で選択可能
  • ウォッチドッグ機能
  • 手動リセット

TPL5010 に関する概要

TPL5010ナノ・タイマはウォッチドッグ機能を備えた超低消費電力のタイマであり、IoTなどのデューティ・サイクル制御のバッテリ駆動アプリケーションでシステムをウェイクアップするように設計されています。これらのアプリケーションの多くはマイコンを使用する必要があるため、電流を最大限に削減するには、マイコンを低消費電力モードに維持し、特定の時間間隔でのみウェイクアップして、データの収集や割り込みサービスを行うのが適切です。マイコンの内部タイマを使用してシステムをウェイクアップすることもできますが、それだけでシステムの合計電流がマイクロアンペア単位で消費されます。

TPL5010は消費電流がわずか35nAであるため、マイコン内蔵タイマの機能を置き換えることができます。これにより、内部タイマをオフにするはるかに消費電力の低いモードにマイコンを遷移させ、TPL5010による割り込み発生時のみアクティブ・モードに戻すことができます。TPL5010によって、ほぼ2桁の電力削減が可能になるため、環境発電やワイヤレス・センサのアプリケーションで、バッテリを大幅に小型化できます。TPL5010は時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択でき、割り込み駆動のアプリケーション用に設計されています。一部の標準(EN50271など)では、安全性のためにウォッチドッグの実装が要求されています。TPL5010を使用すると、ほぼ消費電力の増加なしに、このウォッチドッグ機能を実現できます。TPL5010は、6ピンのSOT23パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPL5010DDCT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら