10-pin (DRC) package image

TPS16411DRCR アクティブ

出力電力制限機能搭載、2.7V ~ 40V、152mΩ、1.8A eFuse

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS16411DRCR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS1641 の特徴

  • 動作電圧範囲 (IN):
    • 4.5V~40V (電力制限デバイス)
    • 2.7V~40V (電流制限デバイス)
  • 出力側で最大 -1V の負電圧に対応
  • 非常に小さいオン抵抗R ON = 152mΩ (標準値)
  • 2W~64W の電力制限
  • 0.03A~1.8A の電流制限
  • 入力と出力の間の短絡を検出し、 FLT ピンで通知
  • FLT 出力を診断と外部 PFET の駆動に使用可能
  • 15W 時に ±5% の精度の電力制限 (電力制限デバイス)
  • 1A 時に ±6% の精度の電流制限 (電流制限デバイス)
  • 構成可能な過電圧保護
  • 構成可能な過電流保護 (I OCP)
  • 過渡電流のブランキング時間を構成可能
  • 外部 FET による最大 60V の過電圧保護
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • イネーブルおよびシャットダウン制御
  • IOCP ピンで出力負荷電流を監視
  • サーマル・シャットダウンによる過熱保護 (OTP)
  • 小型サイズ:QFN 3mm × 3 mm (0.5mm ピッチ)

TPS1641 に関する概要

TPS1641x ファミリは、高精度の電力制限または電流制限機能付きの統合型 eFuse デバイスです。このデバイス・ファミリは、過電流保護、過電圧保護、入力と出力の間の短絡検出、過熱保護機能を内蔵し、堅牢な保護を実現します。

TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 デバイスは、負荷に対して 15W 時に ±5% の電力制限を提供します。また、過渡的な過負荷または過電流イベントに対するブランキング時間を構成可能です。TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 は、IEC60335 および UL60730 規格に準拠した 15W 電力制限用の低消費電力回路 (LPC) で使用できます。TPS1641x デバイスは、隣接するピンの短絡および GND へのピン短絡フォルトに対する保護機能を備えています。

PLC および DCS モジュールのバックプレーン電源保護などのアプリケーションでは、ILIM ピンの抵抗を使用して電流制限を設定します。TPS16412、TPS16413、TPS16416、および TPS16417 デバイスは、負荷に対して 1A 時に ±6% の電流制限を提供します。また、これらのデバイスは dVdT ピンを使用して出力スルーレートを制御し、電源投入時に大きな容量性負荷を充電します。

TPS1641x は、入力と出力の間の短絡検出機能を備え、入力と出力の間の短絡を FLT ピンで通知します。 FLT ピンは、MCU にデジタル入力として提供するか、外部 PFET を駆動します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら