ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2001D

アクティブ

アクティブ・ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、72mΩ USB パワー・スイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
  • 定格電流: 2A
  • 精度±20%の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2 µs
  • デグリッチ付き障害通知
  • 出力放電
  • 逆電流保護
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 周囲温度範囲:–40℃~85℃
  • UL認定済みおよびCBファイルNo. E169910
  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
  • 定格電流: 2A
  • 精度±20%の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2 µs
  • デグリッチ付き障害通知
  • 出力放電
  • 逆電流保護
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 周囲温度範囲:–40℃~85℃
  • UL認定済みおよびCBファイルNo. E169910

TPS2001Dパワー・ディストリビューション・スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすい、USBなどのアプリケーションを対象としています。

TPS2001Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS2001Dパワー・ディストリビューション・スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすい、USBなどのアプリケーションを対象としています。

TPS2001Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TPS2000E アクティブ アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷に対応、2.7V ~ 5.5V、70mΩ、USB パワー スイッチ This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.
新規 TPS2001E アクティブ アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷に対応、2.7V ~ 5.5V、70mΩ、USB パワー スイッチ This product offers extended input voltage range 2.7-V to 5.5-V.
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS2069E アクティブ アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷に対応、2.7V ~ 5.5V、70mΩ、USBパワー スイッチ This product offers similar functionality with smaller 1.5-A loading.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2001D 電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 10月 16日
証明書 TPS2001D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
証明書 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ