ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2062C-2

アクティブ

アクティブ ロー、逆方向ブロッキング機能搭載、2 チャネル、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 1.61 Number of switches 2 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2
Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 1.61 Number of switches 2 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • デュアル電源スイッチ・ファミリー
  • 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
  • 高精度の電流制限:公差±20%
  • 高速な過電流応答:2μs(typ)
  • 70mW(typ)のハイサイドNチャネルMOSFET
  • 動作範囲:4.5V~5.5V
  • デグリッチ付きの障害通知(FLTx
  • 出力放電機能付き(TPS20xxC)および出力放電機能無し(TPS20xxC-2)
  • 逆電流ブロック
  • ソフト・スタート内蔵
  • 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン互換
  • 周囲温度範囲:–40°C~85°C
  • デュアル電源スイッチ・ファミリー
  • 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
  • 高精度の電流制限:公差±20%
  • 高速な過電流応答:2μs(typ)
  • 70mW(typ)のハイサイドNチャネルMOSFET
  • 動作範囲:4.5V~5.5V
  • デグリッチ付きの障害通知(FLTx
  • 出力放電機能付き(TPS20xxC)および出力放電機能無し(TPS20xxC-2)
  • 逆電流ブロック
  • ソフト・スタート内蔵
  • 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン互換
  • 周囲温度範囲:–40°C~85°C

TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定電流制限スレッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。

TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・ファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電流を安全なレベルに制限します。これに より、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過電流応答時間が高速であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されま す。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。

TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定電流制限スレッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。

TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・ファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電流を安全なレベルに制限します。これに より、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過電流応答時間が高速であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されま す。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2061C アクティブ アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワースイッチ This product offers similar functionality with single-channel 1-A loading.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート デュアル・チャネル、電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2013年 9月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS2062C-2 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM757A.ZIP (146 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian