データシート
TPS2064C
- デュアル電源スイッチ・ファミリー
- 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
- 高精度の電流制限:公差±20%
- 高速な過電流応答:2μs(typ)
- 70mW(typ)のハイサイドNチャネルMOSFET
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- デグリッチ付きの障害通知(FLTx)
- 出力放電機能付き(TPS20xxC)および出力放電機能無し(TPS20xxC-2)
- 逆電流ブロック
- ソフト・スタート内蔵
- 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン互換
- 周囲温度範囲:–40°C~85°C
TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定電流制限スレッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。
TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・ファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電流を安全なレベルに制限します。これに より、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過電流応答時間が高速であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されま す。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | デュアル・チャネル、電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2013年 9月 20日 | |
証明書 | US-36985-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
ユーザー・ガイド | Dual-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module | 2011年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS2064C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM414A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点