TPS2069D
- シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
- 定格電流:1.5 A
- 精度±20%の固定定電流制限
- 高速過電流応答:2 µs
- デグリッチ付き障害通知
- 出力放電
- 逆電流保護
- ソフト・スタート内蔵
- 周囲温度範囲:–40℃~85℃
- UL認定済みおよびCBファイルNo. E169910
アプリケーション
- USBポート/ハブ、ラップトップ、デスクトップ
- 高精細デジタル・テレビ
- セット・トップ・ボックス
- 短絡保護
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2069Dパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすいUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。最大1.5 Aの出力電流を連続的に供給できます。
TPS2069Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2065CDBVEVM-636 — 評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ
The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点