TPS2075
バス・パワー / セルフ・パワーの USB ハブ向け、3.3V LDO と 8 つのパワー・スイッチとアクティブ・ハイのバイパス・モード・インジケータ搭載、電源コントローラ
TPS2075
- Complete USB Hub Power Solution
- Meets USB Specifications 1.1 and 2.0
- Independent Thermal and Short-Circuit Protection
- 3.3-V Regulator for USB Hub Controller
- Overcurrent Logic Outputs
- 4.5-V to 5.5-V Operating Range
- CMOS- and TTL-Compatible Enable Inputs
- 185 uA Bus-Power Supply Current
- Available in 24-Pin SSOP Package
- -40°C to 85°C Ambient Temperature Range
The TPS2074 and TPS2075 provide a complete USB hub power solution by incorporating three major functions: current-limited power switches for four ports, a 3.3-V 100-mA regulator, and a DP0 line control to signal attach/detach of the hub.
These devices are designed to meet bus-powered and self-powered hub requirements. These devices are also designed for hybrid hub implementations and allow for automatic switching from self-powered mode to bus-powered mode if loss of self-power is experienced. This feature can be disabled by applying a logic high to the BP_DIS input
Each port has a current-limited 100-m N-channel MOSFET high-side power switch for 100-mA bus-powered operation. All the N-channel MOSFETs are designed without parasitic diodes, preventing current backflow into the inputs.
For applications where a 5-V regulator is needed, use the TPS2070 or TPS2071 device.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Four-Port USB Hub Power Controller データシート (Rev. A) | 2001年 2月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2071EVM-159 — TPS207x 評価モジュール
- Bus-powered input voltage range (BP), 0 to 100 mA/port, 4.75 V min to 5.25 V max
- Self-power input voltage range (SP), 0 to 500 mA/port, 4.85 V min to 5.15 V max
- Downstream output voltage range in bus-powered mode, 0 to 100 mA/port, 4.4 V min to 5.25 V max
- Downstream output voltage range in (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点