TPS2115A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 3: –40°C to 85°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4A
- Device Temperature Grade 3: –40°C to 85°C
- Two-Input One-Output Power Multiplexer With
Low rDS(on) Switch...84 mΩ (Typical) - Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range...2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current...0.5 µA (Typical)
- Low Operating Current...55 µA (Typical)
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output-Voltage Transition Times Limit
Inrush Current and Minimize Output Voltage Hold-
Up Capacitance - CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
- Manual and Auto-Switching Operating Modes
- Thermal Shutdown
- Available in TSSOP-8 (PW) Package
The TPS2115A-Q1 power multiplexer enables seamless transition between two power supplies, such as a two supply rails or a battery and AC to DC wall adapter. Each supply operates at 2.8 V to 5.5 V and the output can deliver up to 1 A. The TPS2115A-Q1 device includes extensive protection circuitry including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2115A-Q1 Auto-Switching Power Multiplexer データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 5月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2115AEVM-061 — TPS2115A 電力 MUX 評価モジュール
The TPS211xA EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V–5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。