TPS22902
- 統合型 P チャネル・ロード・スイッチ
- 低入力電圧:1 V~3.6 V
- オン抵抗 (標準値)
- rON = 78mΩ (VIN = 3.6V の場合)
- rON = 93mΩ (VIN = 2.5V の場合)
- rON = 109mΩ (VIN = 1.8V の場合)
- rON = 146mΩ (VIN = 1.2V の場合)
- 最大連続スイッチ電流:500mA
- 静止電流: 82nA (1.8V の場合)
- シャットダウン電流:44nA (1.8V の場合)
- 制御入力スレッショルドが低いため 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
- スルーレートを制御することで突入電流を防止
- tr = 40µs (VIN = 1.8V の場合) (TPS22901/2)
- tr = 220µs (VIN = 1.8V の場合) (TPS22902B)
- クイック出力放電 (QOD) (TPS22902/2B)
- JESD 22 準拠で ESD 性能をテスト済み
- 2000V、人体モデル (A114-B、Class II)
- 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
- 4 ピンのウエハ・チップ・スケール DSBGA パッケージ
- 0.8mm×0.8mm、0.4mm ピッチ、高さ 0.5mm (YFP)
TPS22901、TPS22902、TPS22902B は、制御ターンオン機能を備えた小型でオン抵抗 (rON) が小さいロード・スイッチです。これらのデバイスには、1.0V~3.6V の入力電圧範囲で動作する P チャネル MOSFET が内蔵されています。本スイッチはオン / オフ入力 (ON) で制御され、低電圧制御信号と直接接続できます。TPS22902 および TPS22902B では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 88Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。
TPS22901、TPS22902、TPS22902B は、0.4mm ピッチの省スペース 4 ピン DSBGA (YFP) で提供しています。これらのデバイスは、–40℃~85℃の温度範囲 (自由通気) で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2290x 可変高速ターンオン機能搭載、3.6V、500-mA、78mΩ オン抵抗ロード・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 10月 15日 | |
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS22902 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM812A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。