TPS22924D
- Integrated Single-Channel Load Switch
- Input Voltage: 0.75 V to 3.6 V
- On-Resistance
- rON = 18.3 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 18.5 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 19.6 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 19.4 mΩ at VIN = 1.2 V
- rON = 20.3 mΩ at VIN = 1.0 V
- rON = 22.7 mΩ at VIN = 0.75 V
- Small CSP-6 package
0.9 mm × 1.4 mm, 0.5-mm Pitch - 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Low Shutdown Current
- Low Threshold Control Input
- Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Currents
- Quick Output Discharge Transistor
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 5000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 5000-V Human-Body Model
The TPS22924D is a small, low RON load switch with controlled turn on. The device contains a N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.75 V to 3.6 V. An integrated charge pump biases the NMOS switch to achieve a minimum switch ON resistance. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
A 1250 Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when the switch is turned off. The rise time of the device is internally controlled to avoid inrush current. The TPS22924D features a rise time of 6200 µs at 3.6 V.
The TPS22924D is available in an ultra-small, space-saving 6-pin CSP package and is characterized for operation over the free-air temperature range of 40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22924D 3.6-V, 2-A, 18.3-mΩ On-Resistance Load Switch データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) | 2013年 5月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22924DEVM-532 — TPS22924D 超低オン抵抗負荷スイッチ評価基板
TPS22924EVM-532 評価基板 (EVM) は、TPS22924D ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22924D にさまざまな入力電圧 (0.9V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
TPS22924D Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。