TPS22961
- Integrated Single Channel Load Switch
- VBIAS Voltage Range: 3 V to 5.5 V
- Input Voltage Range: 0.8 V to 3.5 V
- Ultra low RON Resistance
- RON = 4.4 mΩ at VIN = 1.05 V (VBIAS = 5 V)
- 6A Maximum Continuous Switch Current
- Low Quiescent Current < 1 µA (max)
- Low Control Input Threshold Enables use of 1.2-V/1.8-V/2.5-V/3.3-V Logic
- Controlled Slew Rate
- tR = 4.2 µs at VIN = 1.05 V (VBIAS = 5 V)
- Quick Output Discharge (QOD)
- SON 8-terminal Package with Thermal Pad
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2-kV HBM and 1-kV CDM
The TPS22961 is a small, ultra-low RON, single channel load switch with controlled turn on. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.8 V to 3.5 V and supports a maximum continuous current of 6 A.
The combination of ultra-low RON and high current capability of the device makes it ideal for driving processor rails with very tight voltage dropout tolerances. Quick rise time of the device allows for power rails to come up quickly when the device is enabled, thereby reducing response time for power distribution. The switch can be independently controlled via the ON terminal, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals originating from microcontrollers or low voltage discrete logic. The device further reduces the total solution size by integrating a 260 Ω pull-down transistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off.
The TPS22961 is available in a small, space-saving 3 mm x 3 mm 8-SON package (DNY) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22961 3.5-V, 6-A, Ultra-low Resistance Load Switch データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 9月 18日 | ||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS22961EVM-067 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014年 3月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22961 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DNY) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。