TPS22996H-Q1
- 統合型デュアル チャネル負荷スイッチ
- 入力電圧範囲:0.6V~VBIAS
- VBIAS 電圧範囲:2.5V~5.5V
- オン抵抗:
- RON = 13mΩ (標準値) (VIN = 0.6V~5V、VBIAS = 5V)
- チャネルごとに 4A の最大連続スイッチング電流
- 静止電流:
- 18µA (標準値、両チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
- 13µA (標準値、単一チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
- 耐湿性:
- 以下の条件において、デバイスは機能 (オン、オフ、保護) を維持しますが、タイミング仕様は影響を受けます。
- グランドへ 100kΩ 短絡
- 電源へ 100kΩ 短絡
- 以下の条件において、デバイスは機能 (オン、オフ、保護) を維持しますが、タイミング仕様は影響を受けます。
- 制御入力スレッショルドにより、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
- 立ち上がり時間を設定可能
- サーマル シャットダウン
- クイック出力放電 (QOD)
TPS22996H-Q1 は、ターンオン制御付きのデュアル チャネル ロード スイッチです。入力電圧範囲 0.6V~5.5V で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を備えており、各チャネル最大 4A の連続電流をサポートできます。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により独立して制御されます。このデバイスは、接合部温度がスレッショルドを超えたときにサーマル シャットダウンでスイッチを切断できます。接合部温度が安全範囲で安定化すると、スイッチが再びオンになります。このデバイスは、スイッチがオフになったときクイック出力放電を行えるように、230Ω のオンチップ負荷抵抗を備えています。
TPS22996H-Q1 のピンは高湿度条件に耐性があるため、デバイスはどのピンからでも GND や電源に対して 100kΩ の短絡状態で機能できます。
TPS22996H-Q1 は、省スペースの 2.1mm × 1.2mm 8-DYC パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS22996H-Q1 5.5V、4A、13mΩ オン抵抗、デュアル チャネル車載用ロード スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22996EVM — TPS22996 調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、18mΩ、2 チャネル ロード スイッチの評価基板
TPS22996 評価基板 (EVM) は、TPS22996 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22996 は、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、14mΩ の 2 チャネル ロード スイッチです。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPS22996 の電圧定格と電流定格の全体にわたって構成を行うことができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。