TPS23770
- 完全な802.3af PoEインターフェイス
- TPS2375から機能を継承
- 100V、0.6
の内部パスMOSFET
- 標準および旧型対応のUVLOを選択可能
- 140mA固定の突入電流制限
- 一次側DC/DCコンバータ制御
- 最小の外部部品数
- 電流モード制御
- 絶縁型および非絶縁型のトポロジ
- プログラミング可能な動作周波数
- 電流センスによるリーディング・エッジ・ブラン
キング - 50%のデューティ・サイクル制限
- 電圧出力誤差増幅器
- PoEおよびコンバータの内部シーケンシング
- 業界標準の20リード・パッケージ
- 業界標準温度範囲:–40°C~85°C
- APPLICATIONS
- 以下を含むすべてのPoE PDデバイス
- 無線アクセス・ポイント
- VoIP電話
- セキュリティ・カメラ
- 以下を含むすべてのPoE PDデバイス
PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
TPS23750は、TPS2375の機能に一次側DC/DC PWMコント ローラを統合した製品です。それにより設計者は、PoE-PDア プリケーションのフロントエンド・ソリューションを最小の外 部部品数で実現することができます。TPS23770は、低電圧ロッ クアウトのオン電圧が旧型のシステムに対応した値となってい ますが、それ以外の機能や特性はTPS23750と同じです。
PoEフロントエンドには、検出、分類、低電圧ロックアウト、 突入電流制御をはじめ、必要なIEEE 802.3afの機能がすべて備 えられています。PoE入力スイッチは、TPS23750内に組み込ま れています。
DC /DCコントローラ部は、フライバック、フォワード、および非同期ローサイド・スイッチ降圧トポロジに対応した設計 となっています。
外部のスイッチングMOSFETと電流センス抵抗により、ト ポロジ、電力レベル、および電流制限を柔軟に制御できます。 このフル機能のDC/DCコントローラは、プログラミング可能な ソフト・スタート、Hiccupタイプの障害制限、50%の最大デュー ティ・サイクル、プログラミング可能な一定スイッチング周波数、 および真の電圧出力誤差増幅器を備えています。また、各種の 保護機能により堅牢な設計となっています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 統合100V IEEE 802.3af PDおよびDC/DCコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 2008年 5月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Practical Guidelines EMI Compliant PoE | 2008年 3月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS23750EVM-107 — TPS23750 評価モジュール・バック
The TPS23750EVM-107 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a non-isolated DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.
TPS23750EVM-108 — TPS23750 評価モジュール・フライバック
The TPS23750EVM-108 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。