TPS2540
- DCPおよびCDPのバッテリ充電仕様BC1.2に準拠
- 中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
- ほとんどの市販Apple®デバイスおよびBC1.2準拠 デバイスに対してスリープ・モード充電をサポート
- USB2.0および3.0パワー・スイッチ要件に対応
- 帯域幅2.6GHzのUSB2.0データ・スイッチ
- 73mΩ(typ)のハイサイドMOSFET
- 最大2.8A(typ)の可変電流制限
- CTLx = 000(TPS2540/40A)またはDSC(TPS2541 /41A)入力によるOUT放電
- 長い取り外し検出時間(TPS2540A/41A)によりレ ガシー・デバイスもサポート
- 16ピンQFNパッケージで供給
TPS2540/40AおよびTPS2541/41Aは、電流制限USBポー ト・パワー・スイッチおよびUSB2.0高速データ・ライン(D+/D–) スッチに、USB充電ポート識別回路を組み合わせたデバイ スです。ノートパソコンや他のインテリジェントUSBホスト・ デバイスなどアプリケーションに使用できます。データ・ラ イン・スイッチは広い帯域幅(2.6GHz)を持ち、容量およびオン 抵抗も低いため、ジおよび位相の歪を最小限に抑えて信号 を通過させることができます。TPS2540/40A/41/41AはD+お よびD–を監視し、準拠するクライアント・デバイスとの間に正 しいハンドシェーク・プロトコルを提供します。
TPS2540/40A/41/41Aは、以下の充電ロジック方式をサ ポートします。
- USB 2.0 BC1.2
- 中国電気通信標準YD/T 1591-2009
- iPod®やiPhone®などのAppleデバイスに準拠したデバイダ・ モード
CTL1~CTL3ロジック入力を使用して、TPS2540/40Aお よびTPS2541/41Aで提供される各種の充電モードのいずれか を選択します。これらの充電モードでは、ホスト・デバイスが、DCP(Dedicated Charging Port)(ACアダプタ・エミュレー ション)、CDP(Charging Downstream Port)(1.5Aをサポート するアクティブUSB 2.0データ通信)、またはSDP(Standard Downstream Port)のUSB2.0モード(500mAをサポートするアク ティブUSB 2.0データ通信)のいずれかをアクティブに選択できます。TPS2540/40A/41/41Aには、バッテリ充電仕様(BC1.2) のDCP方式とデバイダ・モードの両方をサポートする自動検出機 能も内蔵され、外部でのユーザによる操作は不要です。
TPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SELTPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。 TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SEL論理入力は、2つの電流制限スレッショルドのいずれかを選択 します。各スレッショルドを外付け抵抗で個別に調整可能で す。他のUSBスイッチ機能として、デグリッチ付き出力障害通 知(FAULT)、論理レベル・イネーブルのEN(TPS2540/40A)、 OU T 放電制御D S C(T PS2 5 41 /41 A)などを備えています。 TPS2540/40Aでは、モード“000”を使用して強制的に出力放 電を行います。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | USB充電ポート・パワー・スイッチおよびコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2011年 10月 5日 | |
| 証明書 | US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022年 6月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| セレクション・ガイド | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) | 2011年 8月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2540EVM-623 — 評価基板、TPS2540 および TPS2540A 用、USB 充電ポート・パワー・スイッチ/コントローラ
TPS2540 Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点