ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2541A

アクティブ

出力放電機能搭載、USB 充電ポート コントローラと 2.5A パワー スイッチ

製品詳細

Product type Charge port controller Rating Catalog Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Current limit accuracy at 1 A 0.1
Product type Charge port controller Rating Catalog Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Current limit accuracy at 1 A 0.1
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCPおよびCDPのバッテリ充電仕様BC1.2に準拠
  • 中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
  • ほとんどの市販Apple®デバイスおよびBC1.2準拠 デバイスに対してスリープ・モード充電をサポート
  • USB2.0および3.0パワー・スイッチ要件に対応
  • 帯域幅2.6GHzのUSB2.0データ・スイッチ
  • 73mΩ(typ)のハイサイドMOSFET
  • 最大2.8A(typ)の可変電流制限
  • CTLx = 000(TPS2540/40A)またはDSC(TPS2541 /41A)入力によるOUT放電
  • 長い取り外し検出時間(TPS2540A/41A)によりレ ガシー・デバイスもサポート
  • 16ピンQFNパッケージで供給
  • DCPおよびCDPのバッテリ充電仕様BC1.2に準拠
  • 中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
  • ほとんどの市販Apple®デバイスおよびBC1.2準拠 デバイスに対してスリープ・モード充電をサポート
  • USB2.0および3.0パワー・スイッチ要件に対応
  • 帯域幅2.6GHzのUSB2.0データ・スイッチ
  • 73mΩ(typ)のハイサイドMOSFET
  • 最大2.8A(typ)の可変電流制限
  • CTLx = 000(TPS2540/40A)またはDSC(TPS2541 /41A)入力によるOUT放電
  • 長い取り外し検出時間(TPS2540A/41A)によりレ ガシー・デバイスもサポート
  • 16ピンQFNパッケージで供給

TPS2540/40AおよびTPS2541/41Aは、電流制限USBポー ト・パワー・スイッチおよびUSB2.0高速データ・ライン(D+/D–) スッチに、USB充電ポート識別回路を組み合わせたデバイ スです。ノートパソコンや他のインテリジェントUSBホスト・ デバイスなどアプリケーションに使用できます。データ・ラ イン・スイッチは広い帯域幅(2.6GHz)を持ち、容量およびオン 抵抗も低いため、ジおよび位相の歪を最小限に抑えて信号 を通過させることができます。TPS2540/40A/41/41AはD+お よびD–を監視し、準拠するクライアント・デバイスとの間に正 しいハンドシェーク・プロトコルを提供します。

TPS2540/40A/41/41Aは、以下の充電ロジック方式をサ ポートします。

  • USB 2.0 BC1.2
  • 中国電気通信標準YD/T 1591-2009
  • iPod®やiPhone®などのAppleデバイスに準拠したデバイダ・ モード

CTL1~CTL3ロジック入力を使用して、TPS2540/40Aお よびTPS2541/41Aで提供される各種の充電モードのいずれか を選択します。これらの充電モードでは、ホスト・デバイスが、DCP(Dedicated Charging Port)(ACアダプタ・エミュレー ション)、CDP(Charging Downstream Port)(1.5Aをサポート するアクティブUSB 2.0データ通信)、またはSDP(Standard Downstream Port)のUSB2.0モード(500mAをサポートするアク ティブUSB 2.0データ通信)のいずれかをアクティブに選択できます。TPS2540/40A/41/41Aには、バッテリ充電仕様(BC1.2) のDCP方式とデバイダ・モードの両方をサポートする自動検出機 能も内蔵され、外部でのユーザによる操作は不要です。

TPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SELTPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。 TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SEL論理入力は、2つの電流制限スレッショルドのいずれかを選択 します。各スレッショルドを外付け抵抗で個別に調整可能で す。他のUSBスイッチ機能として、デグリッチ付き出力障害通 知(FAULT)、論理レベル・イネーブルのEN(TPS2540/40A)、 OU T 放電制御D S C(T PS2 5 41 /41 A)などを備えています。 TPS2540/40Aでは、モード“000”を使用して強制的に出力放 電を行います。

TPS2540/40AおよびTPS2541/41Aは、電流制限USBポー ト・パワー・スイッチおよびUSB2.0高速データ・ライン(D+/D–) スッチに、USB充電ポート識別回路を組み合わせたデバイ スです。ノートパソコンや他のインテリジェントUSBホスト・ デバイスなどアプリケーションに使用できます。データ・ラ イン・スイッチは広い帯域幅(2.6GHz)を持ち、容量およびオン 抵抗も低いため、ジおよび位相の歪を最小限に抑えて信号 を通過させることができます。TPS2540/40A/41/41AはD+お よびD–を監視し、準拠するクライアント・デバイスとの間に正 しいハンドシェーク・プロトコルを提供します。

TPS2540/40A/41/41Aは、以下の充電ロジック方式をサ ポートします。

  • USB 2.0 BC1.2
  • 中国電気通信標準YD/T 1591-2009
  • iPod®やiPhone®などのAppleデバイスに準拠したデバイダ・ モード

CTL1~CTL3ロジック入力を使用して、TPS2540/40Aお よびTPS2541/41Aで提供される各種の充電モードのいずれか を選択します。これらの充電モードでは、ホスト・デバイスが、DCP(Dedicated Charging Port)(ACアダプタ・エミュレー ション)、CDP(Charging Downstream Port)(1.5Aをサポート するアクティブUSB 2.0データ通信)、またはSDP(Standard Downstream Port)のUSB2.0モード(500mAをサポートするアク ティブUSB 2.0データ通信)のいずれかをアクティブに選択できます。TPS2540/40A/41/41Aには、バッテリ充電仕様(BC1.2) のDCP方式とデバイダ・モードの両方をサポートする自動検出機 能も内蔵され、外部でのユーザによる操作は不要です。

TPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SELTPS2540A/41Aの自動検出モードでは、取り外し検出時間 が長いため、特定の独自の非準拠デバイスをサポートできます。 TPS2540/40A /41/41Aパワー・ディストリビューション・スイッ チは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプ リケーション向けに設計され、73mΩのNチャネルMOSFETを1 つのパッケージに内蔵しています。出力負荷が電流制限スレッ ショルドを超えると、定電流モードが使用されます。ILIM_SEL論理入力は、2つの電流制限スレッショルドのいずれかを選択 します。各スレッショルドを外付け抵抗で個別に調整可能で す。他のUSBスイッチ機能として、デグリッチ付き出力障害通 知(FAULT)、論理レベル・イネーブルのEN(TPS2540/40A)、 OU T 放電制御D S C(T PS2 5 41 /41 A)などを備えています。 TPS2540/40Aでは、モード“000”を使用して強制的に出力放 電を行います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート USB充電ポート・パワー・スイッチおよびコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 10月 5日
証明書 US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 27日
アプリケーション・ノート Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers 2016年 6月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2540EVM-623 — 評価基板、TPS2540 および TPS2540A 用、USB 充電ポート・パワー・スイッチ/コントローラ

The TPS2540EVM-623 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS254x USB Charging Port Power Switch and Controller.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2541A Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SLVM335A.ZIP (35 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian