TPS2544
- D+/D– CDP/DCP Modes per USB Battery Charging
Specification 1.2 - D+/D– Shorted Mode per Chinese Telecommunication Industry
Standard YD/T 1591-2009 - Support non-BC1.2 charging modes by automatic selection
- D+/D– Divider Modes 2.0V/2.7V and 2.7/2.0V
- D+/D– 1.2V Mode
- Supports Sleep-Mode Charging and Mouse/Keyboard Wake Up
- Automatic SDP/CDP Switching for devices that do not connect
to CDP ports - Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch requirements
- Integrated 73-mΩ (typ) High-Side MOSFET
- Adjustable Current-Limit up to 3.0 A (typ)
- Operating Range: 4.5V to 5.5V
- Max device current
- 2µA when device disabled
- 270µA when device enabled
- Drop-In and BOM Compatible with TPS2543 and TPS2546
- Available in 16-Pin QFN (3×3) Package
- 8KV ESD rating on DM/DP pins
- UL Listed and CB File No. E169910
The TPS2544 is a USB charging port controller and power switch with an integrated USB 2.0 high-speed data line (D+/D–) switch. TPS2544 provides the electrical signatures on D+/D– to support charging schemes listed under device feature section. TI tests charging of popular mobile phones, tablets and media devices with the TPS2544 to ensure compatibility with both BC1.2 compliant and non-compliant devices. In addition to charging popular devices, TPS2544 also supports system wake up (from S3) with a mouse/keyboard; both low speed and full speed are supported.
The TPS2544 73-mΩ power-distribution switch is intended for applications where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. Two programmable current thresholds provide flexibility for setting current limits.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | USB Charging Port Controller and Power Switch データシート (Rev. A) | 2013年 2月 20日 | |||
| 証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance 20180130-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
| セレクション・ガイド | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS65982 charging port over USB Type-C | 2016年 4月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS25810 Charging Port Over USB Type-C | 2016年 4月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2544EVM-064 — TPS2544 USB Charging Port Controller and Power Switch Evaluation Module
TPS2544 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点