パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2546 の特徴
- USBバッテリ充電仕様1.2に準拠したD+/D– CDP/DCPモード
- 中国テレコミュニケーション業界規格YD/T
1591-2009準拠のD+/D–短絡モード - Non-BC1.2充電モードを自動選択によりサポート
- D+/D–分圧モード: 2V/2.7Vおよび2.7V/2V
- D+/D– 1.2Vモード
- スリープ・モード充電およびマウス/キーボードによるウェイクアップをサポート
- CDPポートに接続しないデバイス向けの自動SDP/CDPスイッチング
- S4/S5充電での負荷検出による電源制御と、すべての充電モードでのポート電力管理
- USB 2.0および3.0の電力スイッチ要件に互換
- 73mΩ (標準値)のハイサイドMOSFETを内蔵
- 電流制限を3A (標準値)までの範囲で調整可能
- 動作範囲: 4.5V~5.5V
- デバイス最大電流
- デバイスのディセーブル時: 2µA
- デバイスのイネーブル時: 270µA
- TPS2543とドロップインおよびBOM互換
- 16ピンWQFN (3.00mm×3.00mm)パッケージで利用可能
- DM/DPピンで8kVのESD定格
- ファイル番号E169910でUL認定済み、CB認定済み
アプリケーション
- USBポート(ホストおよびハブ)
- ノートPCおよびデスクトップPC
- ユニバーサルACアダプタ
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2546 に関する概要
TPS2546はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2546は、「」に記載されている充電スキーマをサポートするため、D+/D–上に電気シグネチャを提供します。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2546でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。
主要なデバイスの充電に加えて、TPS2546はSTATUSピンによって、パワー・ウェイク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェイクによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・アプリケーションでのポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2546ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェイクアップ(低速およびフルスピード)も完全にサポートされています。
TPS2546 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷と短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。