データシート
TPS2560
- 2つの独立した電流制限チャネル
- USB の電流制限要件に適合
- 調整可能な電流制限:250mA~2.8A (標準値)
- 2.8A において ±7.5% の電流制限精度
- 高速過電流応答:3.5µs (標準値)
- ハイサイドMOSFET:44mΩ × 2
- 動作範囲:2.5V~6.5V
- スタンバイ時電源電流:最大 2µA
- ソフトスタート機能内蔵
- システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
- UL 認定済み:ファイル No. E169910
- CB および Nemko 認証
TPS2560 および TPS2561 (TPS256x) は、高精度な電流制限が必要なアプリケーション、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計された、デュアル・チャネルのパワー・ディストリビューション・スイッチです。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗によりチャネル毎に 250mA~2.8A (標準値) の範囲でプログラミングできます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS256x の各チャネルでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、各チャネルの FAULTx 論理出力が独立して LOW にアサートされます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2560DRCEVM-424 — TPS2560DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2560 用
The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2560 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM471A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00148 — USB 2.0/3.0 マス・ストレージ・ブリッジ、車載インフォテイメント・システム用
This TIDA-00148 reference design features the TUSB9261DEMO which allows quick evaluation of system compatibility for connections to SATA devices used for automotive infotainment systems. The firmware used in TIDA-00148 is capable of supporting a single SATA drive such as a solid state drive, hard (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点