パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RQP) | 26 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS25985 の特徴
- 動作入力電圧範囲:4.5V~16V
- 絶対最大定格:20V
- 出力側の -1V までの負電圧に対応
- 低オン抵抗の FET を内蔵:0.59mΩ (標準値)
- 60A RMS の定格電流、80A のピーク電流
- 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
- 起動時と定常状態時のアクティブなデバイス状態の同期と負荷共有により、無制限の拡張性を実現
- 堅牢な過電流保護機能
- 過電流スレッショルド (IOCP) を調整可能:±6% (最大) の精度で 10A~60A
- 調整可能な過渡ブランキング・タイマ (ITIMER) を使用した定常状態動作時のサーキット・ブレーカの応答により、最大 2 × IOCP のピーク電流をサポート
- 起動時のアクティブ電流制限 (ILIM) を調整可能
- 堅牢な短絡保護機能
- 出力短絡イベントに対する高速トリップ応答 (200ns 未満)
- 可変 (2 × IOCP) および固定のスレッショルド
- 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
- 高精度なアナログ負荷電流監視機能
- ±1.4% の精度
- 500kHz 以上の帯域幅
- 高速な過電圧保護 (16.6V 固定のスレッショルド)
- 出力スルーレート制御 (dVdt) を調整して突入電流から保護
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
- 過熱保護機能 (OTP) により FET SOA を保証
- 保証される FET SOA:12 W√s
- FET の健全性監視および報告機能を内蔵
- アナログ・ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
- 専用のフォルト表示ピン (FLT)
- パワー・グッド表示ピン (PG)
- 非コミット汎用高速コンパレータ
- 小型サイズ:QFN 4.5mm × 5mm、0.6mm ピッチ
- 電源ピンと GND ピンの間の間隔:29mil
- 100% 鉛フリー
TPS25985 に関する概要
TPS25985x は統合型大電流回路保護およびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。
特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、1 つの外付けコンデンサにより出力スルーレートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング・タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。
複数の TPS25985x デバイスを並列に接続して、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。
高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT# など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。
これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。