パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS2662 の特徴
- 動作電圧範囲 4.5V~60V、 絶対最大定格 62V
- -60V までの入力逆極性保護機能を内蔵
- -(60 – VIN) までの出力逆極性保護機能を内蔵 (TPS26624 および TPS26625 のみ)
- 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 478mΩ
- 電流制限を 25mA~880mA に調整可能 (880mA で精度±5%)
- 最小限の外付け部品でサージ時の負荷保護 (IEC 61000-4-5) を実現
- IEC 61000-4-4 に従った電気的な高速過渡耐性
- 高速な逆電流ブロック応答 (0.3µs)
- 可変 UVLO、OVP カットオフ、 出力スルー・レート制御による突入電流制限
- 固定 38V の過電圧クランプ (TPS26622 および TPS26623 のみ)
- 低い静止電流:動作時 340µA、 シャットダウン時 12µA
- 小さな占有面積 - 10L (3mm × 3mm) VSON
- UL 2367 規格対応
- ファイル番号 169910
- RILIM ≥ 7.5kΩ (最大 0.91A)
- IEC 62368-1 認定済み
TPS2662 に関する概要
TPS2662x ファミリは小型で豊富な機能を持つ高電圧 eFuse で、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.5V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最大で±60V の正および負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。TPS26624 および TPS26625 デバイスは入力と出力の両方の逆極性保護機能をサポートしています。バック・ツー・バックの FET が内蔵されているため、逆電流のブロック機能があり、このデバイスは電源障害時およびブラウンアウト状況において出力電圧のホールドアップ要件があるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。内部の堅牢な保護制御ブロックと、高い電圧定格から、TPS2662x ファミリはサージ保護のシステム設計を簡素化するため役立ちます。
TPS26620、TPS26622、TPS26624 にはラッチ・オフ機能があり、TPS26621、TPS26623、TPS26625 には過熱および過電流フォルト・イベントについての自動再試行機能があります。
これらのデバイスは 3mm × 3mm の 10 ピン SON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。