ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS27SA08

アクティブ

電流センス機能搭載、36V、8mΩ、10A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 9 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 20 Current limit (min) (A) 20 Current limit type Fixed FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +5/-5% @ 0.78A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 9 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 20 Current limit (min) (A) 20 Current limit type Fixed FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +5/-5% @ 0.78A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • RON = 9mΩ (標準値、TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 過電流保護による信頼性の向上:
    • 20A (公称値) の電流制限スレッショルド
    • スレッショルドに達すると電流を制限 (クランプ)
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド / 電源への短絡に対する保護
    • 電源逆接続時に FET スイッチを自動オン
    • 電源 / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • 電源電圧
    • デバイス温度
  • FLT 通知を MCU に返す
    • オフ状態および GND への短絡時のオープン負荷の検出
  • RON = 9mΩ (標準値、TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 過電流保護による信頼性の向上:
    • 20A (公称値) の電流制限スレッショルド
    • スレッショルドに達すると電流を制限 (クランプ)
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド / 電源への短絡に対する保護
    • 電源逆接続時に FET スイッチを自動オン
    • 電源 / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • 電源電圧
    • デバイス温度
  • FLT 通知を MCU に返す
    • オフ状態および GND への短絡時のオープン負荷の検出

TPS27SA08 デバイスは、24V 電源システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護しています。この電流制限は、デバイス・バリアントに応じて、過電流事象に対する応答方法を、即座にスイッチをオフにする方法と、出力電流を設定点 (通常 20A) にレギュレートする方法のどちらかに設定できます。また TPS27SA08 デバイスは、各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS27SA08 デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。

TPS27SA08 デバイスは、24V 電源システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護しています。この電流制限は、デバイス・バリアントに応じて、過電流事象に対する応答方法を、即座にスイッチをオフにする方法と、出力電流を設定点 (通常 20A) にレギュレートする方法のどちらかに設定できます。また TPS27SA08 デバイスは、各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS27SA08 デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS1HA08-Q1 アクティブ 車載、選択可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ Automotive 8-mohm high-side switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS27SA08 36V、10A、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 29日
アプリケーション概要 Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules PDF | HTML 2022年 7月 15日
技術記事 Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches PDF | HTML 2021年 5月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイ サイド スイッチ マザー ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。

(...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS27SA08C PSpice Transient Model

SLVMDF5.ZIP (127 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian