TPS2829
- シングル・チャネル高速MOSFETドライバ
- ICC=15µA (Max) (TPS2828、TPS2829)
- 立上り/立下り時間:25ns (Max)、伝搬遅延時間
40ns (Max) (1nF負荷) - ピーク出力電流:2A
- 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータによ
り40Vまで対応可能
(TPS2816、TPS2817、TPS2818、TPS2819) - 5ピンSOT-23パッケージ
- 動作温度範囲:–40°C~125°C
- 高いラッチアップ耐量
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS28xxはシングル・チャネルの高速MOSFETドライバで、 最大2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することができ ます。BiCMOS出力を用いることで高速のスイッチング(tr= tf = 14ns(typ))が実現しています。スイッチングのスレッシホー ルド電圧はVCCの2/3及び1/3です。設計により本質的にシュー トスルー電流が最小限に抑えられています。
TPS2816からTPS2819デバイスにはレギュレータが内蔵され ているため、14V~40Vの電源入力で動作することができます。 レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限界を越えな い限り、他の回路に電源を供給することができます。レギュ レータが不要な場合は、VDD(レギュレータ入力)はVCCに接続 してください。TPS2816とTPS2817の入力回路にはアクティ ブ・プルアップ回路が内蔵されており、オープン・コレクタの PWMコントローラを使用する場合の外付け抵抗が不要になり ます。TPS2818とTPS2819はアクティブ・プルアップ回路が省 略されていることを除きTPS2816とTPS2817と同一です。 TPS2828とTPS2829は内部の電圧レギュレータ省略されている ことを除きTPS2818とTPS2819と同一であり、入力が"H"レ ベルまたは"L"レベルの場合静止電流は15µA未満まで低下し ます。
TPS28xxシリーズのデバイスのパッケージは5ピンのSOT- 23(DBV)で、動作周囲温度範囲は40°C~125°Cです。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | シングル高速MOSFETドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。