TPS2832
- Floating Bootstrap or Ground-Reference High-Side Driver
- Adaptive Dead-Time Control
- 50-ns Max Rise/Fall Times and 100-ns Max Propagation Delay \x96 3.3-nF Load
- Ideal for High-Current Single or Multiphase Power Supplies
- 2.4-A Typical Peak Output Current
- 4.5-V to 15-V Supply Voltage Range
- Internal Schottky Bootstrap Diode
- Low Supply Current....3-mA Typical
- \x9640°C to 125°C Operating Virtual Junction Temperature
- Available in SOIC Package
The TPS2832 and TPS2833 are MOSFET drivers for synchronous-buck power stages. These devices are ideal for designing a high-performance power supply using switching controllers that do not have MOSFET drivers. The drivers are designed to deliver 2.4-A peak currents into large capacitive loads. The high-side driver can be configured as a ground-reference driver or as a floating bootstrap driver. An adaptive dead-time control circuit eliminates shoot-through currents through the main power FETs during switching transitions and provides high efficiency for the buck regulator.
The TPS2832 has a noninverting input. The TPS2833 has an inverting input. The TPS2832/33 drivers, available in 8-terminal SOIC packages, operate over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Synchronous-Buck Mosfet Driver With Dead TIme Control データシート (Rev. C) | 1999年 12月 21日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing MOSFET Characteristics by Adjusting Gate Drive Amplitude (Rev. A) | 2018年 11月 14日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。