TPS2H000-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 完全な診断機能を持つデュアル・チャネル、1000mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
- バージョン A:オープン・ドレインのステータス出力
- バージョン B:電流検出アナログ出力
- 広い動作電圧範囲:3.4 ~ 40V
- 非常に低いスタンバイ電流:500nA 未満
- 高精度の電流検出
- 5mA を超える負荷について±10%
- 100mA を超える負荷について、外付け抵抗により ±20% で電流制限を変更可能
- 保護機能
- 電流制限 (内部または外部) による GND への短絡保護
- ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
- スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
- GND 消失およびバッテリ消失時の保護
- 診断機能
- 過電流およびグランドへの短絡の検出
- 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- グローバル・フォルトによる高速割り込み
- 熱特性強化型 16 ピン PWP パッケージ
TPS2H000-Q1ファミリは、完全に保護されたデュアル・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。
電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2H000EVM — TPS2H000-Q1 デュアル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
Texas Instruments TPS2H000-Q1 evaluation module contains a TPS2H000-Q1 integrated circuit (IC), supporting dual channel high side switch application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS2H000-Q1 for resistive, capacitive, inductive load.
The TPS2H000-Q1 family is a fully (...)
The TPS2H000-Q1 family is a fully (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2H000A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBO7A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS2H000B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBO9A.ZIP (79 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01445 — 車載高電圧インターロックのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、車載用インターロック接続の診断機能を広い範囲で網羅する、BOM の少ないデザインです。ハイブリッド自動車 / 電気自動車(HEV / EV)のバッテリ・マネージメント・システム、トラクション・インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード・チャージャ、高電圧で動作するその他のサブシステムは、インターロックを使用する必要があります。インターロックは、高電圧機器やサービス接続解除スイッチの改ざんや開放を検出するための電流 / 電圧ループ・メカニズムです。このデザインは、高電圧インターロック・システムの生成 / 監視メカニズムに対応します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。