TPS3420
- Very Small Package: 1.45-mm × 1.00-mm SON
- Operating Range: 1.6 V to 6.5 V
- Single (TPS3422) or Dual (TPS3420 and
TPS3421) Push-Button Inputs - Low Supply Current: 250 nA (Typical)
- Two-State Logic, User-Selectable Input Delay:
- For Example: 7.5 s and 0 s
- Multiple Timing Options Available
- Fixed Time-out Pulse at RST (TPS3421 and
TPS3422): 400 ms (Typical)- Other Timing Options Available on Request
- Active Low, Open-Drain Output
The TPS3420, TPS3421, and TPS3422 (TPS342x) are low-current, ultrasmall, push-button reset timers. These devices use a long timing setup delay to provide the intended system reset, and avoid resets from short push-button closures or key presses. This reset configuration also allows for differentiation between software interrupts and hard system resets.
The TPS3420 and TPS3421 monitor two inputs (PB1 and PB2) and output an active-low reset pulse signal (RST) when both inputs are low for the selected time delay. For the TPS3421, RST remains low for a factory-programmed fixed time. For the TPS3420, RST remains low until one of the PBx inputs is released. The need for a dedicated reset button is eliminated because two inputs are used to ensure reset. The TPS3422 monitors one input (PB1) and outputs an active-low reset pulse signal (RST) when PB1 is low for the selected time delay.
The TPS342x have an open-drain output that can be wire-ORed with other open-drain devices. The TPS342x operate from 1.6 V to 6.5 V over the 40°C to +125°C temperature range, and provide a precise, space-conscious micropower solution for system resetting needs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS342x Low-Power, Push-Button Controllers With Configurable Delay データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 9月 2日 | ||
アプリケーション・ノート | Programmable Push-Button, Pulse Detector, and Pulse Generator Solutions | 2020年 3月 10日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点