TPS3423
- Operating voltage range: 1V to 6V
- Nano supply current: 18nA (typical)
- HBM ESD rating on push-button pin: ±8kV
- Programmable short press and long press duration
- TPS3423, TPS3424 fixed timing options:
- Short press duration: 50msec to 13sec
- Long press duration: 1sec to 30sec
- Timer accuracy (maximum): ±10 %
- TPS3424: user-programmable option (50msec to 50sec) through external capacitor
- TPS3423, TPS3424 fixed timing options:
- Output configurations:
- RESET configurations:
- Push-pull / open-drain, active high / low
- Latched / non-latched
- 100msec to 1sec pulse option for non-latched version
- INT configurations:
- open drain, active low
- non-latched (100msec to 1sec pulse duration)
- RESET configurations:
- Kill feature: enables host to control the RESET output
- Available in pin compatible 8 pin and 6 pin DRL package
TPS3423 and TPS3424 are push-button controllers which offer wide range of independent detection of short press and long press functionality. These devices offer up to two outputs per push-button (RESET and INT), which can be used for various use cases including enabling the voltage regulator or circuit breakers, generating a monoshot for given press duration and sending an interrupt to micro controller. The device generates an interrupt pulse both for short press and long press notifying the micro controller. RESET output changes the state based on the device configuration.
The extreme low power consumption 18nA helps to improve product shelf life for battery powered devices. The device keeps the power tree disabled until required button press is detected. This feature is known as battery freshness seal.
TPS3423/4 are offered in fixed timing options for short and long press durations. To provide flexibility to the designer, TPS3424 also offers user-programmable short and long press durations through an external capacitor. Kill pin in TPS3424 enables feedback from the microcontroller to asynchronously de-assert RESET.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3423, TPS3424, Nano-Power, Push-Button Controllers With Configurable Delay to Enable Battery Freshness Seal データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3424EVM — TPS3424 の評価基板
TPS3424 評価基板 (EVM) は、TPS3424 と TPS3423 のプッシュ ボタン ファミリの評価に使用できます。このボードの目的は、サンプルの設計を提示するほか、TPS3423 と TPS3423 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値やデバイスの挙動データを取得することです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点