TPS3424

プレビュー

プログラマブル遅延時間、ナノパワー、プッシュ ボタン コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Latching, Manual reset capable, Push-button, Reset time delay Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Latching, Manual reset capable, Push-button, Reset time delay Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 1 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 動作電圧範囲:1V~6V
  • ナノアンペア単位の電源電流:18nA (標準値)
  • プッシュボタン ピンの HBM ESD 定格:±8kV
  • プログラム可能な短押しおよび長押し時間
    • TPS3423、TPS3424 固定タイミング オプション:
      • 短押し時間:50msec~13sec
      • 長押し時間:1sec~30sec
      • タイマ精度 (最大値):±10%
    • TPS3424:外付けコンデンサを使ってユーザーによるプログラムが可能 (50msec~50sec)
  • 出力構成:
    • リセット構成:
      • プッシュプル / オープン ドレイン、アクティブ High / Low
      • ラッチあり / ラッチなし
      • ラッチなしバージョンでは、100msec~1sec のパルス オプション
    • INT設定:
      • オープン ドレイン、アクティブ Low
      • ラッチなし (100msec~1sec のパルス幅)
  • KILL 機能:ホストがリセット出力を制御可能
  • ピン互換の 8 ピンおよび 6 ピンの DRL パッケージで供給
  • 動作電圧範囲:1V~6V
  • ナノアンペア単位の電源電流:18nA (標準値)
  • プッシュボタン ピンの HBM ESD 定格:±8kV
  • プログラム可能な短押しおよび長押し時間
    • TPS3423、TPS3424 固定タイミング オプション:
      • 短押し時間:50msec~13sec
      • 長押し時間:1sec~30sec
      • タイマ精度 (最大値):±10%
    • TPS3424:外付けコンデンサを使ってユーザーによるプログラムが可能 (50msec~50sec)
  • 出力構成:
    • リセット構成:
      • プッシュプル / オープン ドレイン、アクティブ High / Low
      • ラッチあり / ラッチなし
      • ラッチなしバージョンでは、100msec~1sec のパルス オプション
    • INT設定:
      • オープン ドレイン、アクティブ Low
      • ラッチなし (100msec~1sec のパルス幅)
  • KILL 機能:ホストがリセット出力を制御可能
  • ピン互換の 8 ピンおよび 6 ピンの DRL パッケージで供給

TPS3423 および TPS3424 はプッシュボタン コントローラであり、短押しと長押しをさまざまな条件で独立して検出できます。これらのデバイスは、プッシュボタンごとに最大 2 つの出力 (RESET と INT) を備えており、電圧レギュレータやサーキット ブレーカのイネーブル、指定された押下期間に対するワンショットの生成、マイクロコントローラへの割り込みの送信など、さまざまな使用事例に使用できます。このデバイスは、短押しと長押しの両方に対して割り込みパルスを生成し、マイクロコントローラに通知します。RESET 出力は、デバイス構成に基づいて状態が変化します。

18nA の非常に低い消費電力により、バッテリ駆動デバイスの製品保管期間の延長に貢献します。このデバイスは、必要なボタンの押下が検出されるまで、電源ツリーが無効の状態を維持します。この機能は、バッテリー フレッシュネス シールと呼ばれています。

TPS3423/4 は、短押しおよび長押しの時間について固定タイミング オプションで供給されます。設計者にフレキシビリティを提供するため、TPS3424 は、外付けコンデンサにより短押しおよび長押しの時間をユーザーがプログラムすることも可能です。TPS3424 の KILL ピンを使用すると、マイクロコントローラからのフィードバックによる RESET のデアサートが可能になります。

TPS3423 および TPS3424 はプッシュボタン コントローラであり、短押しと長押しをさまざまな条件で独立して検出できます。これらのデバイスは、プッシュボタンごとに最大 2 つの出力 (RESET と INT) を備えており、電圧レギュレータやサーキット ブレーカのイネーブル、指定された押下期間に対するワンショットの生成、マイクロコントローラへの割り込みの送信など、さまざまな使用事例に使用できます。このデバイスは、短押しと長押しの両方に対して割り込みパルスを生成し、マイクロコントローラに通知します。RESET 出力は、デバイス構成に基づいて状態が変化します。

18nA の非常に低い消費電力により、バッテリ駆動デバイスの製品保管期間の延長に貢献します。このデバイスは、必要なボタンの押下が検出されるまで、電源ツリーが無効の状態を維持します。この機能は、バッテリー フレッシュネス シールと呼ばれています。

TPS3423/4 は、短押しおよび長押しの時間について固定タイミング オプションで供給されます。設計者にフレキシビリティを提供するため、TPS3424 は、外付けコンデンサにより短押しおよび長押しの時間をユーザーがプログラムすることも可能です。TPS3424 の KILL ピンを使用すると、マイクロコントローラからのフィードバックによる RESET のデアサートが可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3423、TPS3424、Nano-Power プッシュボタン コントローラ、バッテリ フレッシュネス シールのための遅延設定が可能 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3424 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3424EVM — TPS3424 の評価基板

TPS3424 評価基板 (EVM) は、TPS3424 と TPS3423 のプッシュ ボタン ファミリの評価に使用できます。このボードの目的は、サンプルの設計を提示するほか、TPS3423 と TPS3423 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値やデバイスの挙動データを取得することです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ