TPS3803-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Single Voltage Detector (TPS3803): Adjustable
and 1.5 V - Dual Voltage Detector (TPS3805): Adjustable and
3.3 V - High ±1.5% Threshold Voltage Accuracy
- Supply Current: 3 µA Typical at VDD = 3.3 V
- Push/Pull Reset Output (TPS3805),
Open-Drain Reset Output (TPS3803) - Temperature Range: –40°C to 125°C
- 5-Pin SC-70 Package
The TPS3803-Q1 and TPS3805-Q1 families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems.
The TPS3803G15-Q1 device has a fixed-sense threshold voltage VIT set by an internal voltage divider, whereas the TPS3803-01-Q1 has an adjustable SENSE input that can be configured by two external resistors. In addition to the fixed sense threshold monitored at VDD, the TPS3805-Q1 devices provide a second adjustable SENSE input. RESET is asserted in case either of the two voltages drops below VIT.
During power on, RESET is asserted when supply voltage VDD becomes higher than 0.8 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD (and/or SENSE) and keeps RESET active as long as VDD or SENSE remains below the threshold voltage VIT. As soon as VDD (SENSE) rises above the threshold voltage VIT, RESET is deasserted again. The product spectrum is designed for 1.5-V, 3.3-V, and adjustable supply voltages.
The devices are available in a 5-pin SC-70 package. The TPS3803-Q1 and TPS3805-Q1 devices are characterized for operation over a temperature range of 40°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS380x-Q1 Voltage Detectors データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 7月 24日 | ||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
試験報告書 | PMP1941 TEST RESULTS | 2011年 1月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3803Q1EVM — TPS3803X-Q1 電圧ディテクタの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点