TPS3806
- Dual Voltage Detector With Adjustable Hysteresis 3.3-V/Adjustable and 2-V/Adjustable
- Assured Reset at VDD = 0.8 V
- Supply Current: 3 µA Typical at VDD = 3.3 V
- Independent Open-Drain Reset Outputs
- Temperature Range ...–40°C to 85°C
- 6-Pin SOT-23 Package
The TPS3806 integrates two independent voltage detectors for battery voltage monitoring. During power-on, RESET\ and RSTSENSE\ are asserted when supply voltage VDD or the voltage at LSENSE input become higher than 0.8 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors V DD and LSENSE, keeping RESET\ and RSTSENSE\ active as long as VDD and LSENSE remain below the threshold voltage VIT. As soon as VDD or LSENSE rise above the threshold voltage VIT, RESET\ or RSTSENSE\ is deasserted, respectively. The TPS3806 device has a fixed-sense threshold voltage VIT set by an internal voltage divider at VDD and an adjustable second-LSENSE input. In addition, an upper voltage threshold can be set at HSENSE to allow a wide adjustable hysteresis window.
The devices are available in a 6-pin SOT-23 package. The TPS3806 device is characterized for operation over a temperature range of 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3806J20, TPS3806I33: Dual Voltage Detector With Adjustable Hysteresis データシート (Rev. A) | 2004年 11月 18日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点