パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3808E の特徴
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- 電源レールの低電圧監視
- 高いスレッショルド精度 (標準値 1%) による信頼性の高い監視
- 0.9V~5V の固定電圧スレッショルド オプション
- 可変電圧オプションを提供 (0.405)
- 監視用のセンス ピンと電力用の V DD ピンを分離
- 超低消費電力の小型ソリューション
- 静止電流 0.6µA (標準値)
- コンパクトな 6 ピン SOT23 パッケージ (2.99mm × 1.6mm)
- 安全でない電源オンを防止する、高度に構成可能なリセット時間遅延
- 1.25ms~10s で調整可能
- オンデマンドで RESET 出力をアサートする個別のマニュアル リセット入力 (MR)
TPS3808E に関する概要
TPS3808E ファミリはマイクロプロセッサ監視回路で、0.4V~5V のシステム電圧を監視でき、SENSE 電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット ( MR) ピンが論理 LOW に低下したとき、オープン・ドレインの RESET 信号をアサートします。 RESET 出力は、SENSE 電圧とマニュアル・リセット ( MR) がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけ LOW に維持されます。
TPS3808E デバイスは、高精度の基準電圧を使用して、0.5% のスレッショルド精度を実現しています。リセット遅延時間は、C T ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して C T ピンを V DD に接続することで 300ms に設定できます。または、C T ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808E デバイスは、静止電流が 0.6µA (代表値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。TPS3808E は SOT-23-6 で供給され、-40℃~125℃ (T J) の温度範囲で完全に動作が規定されています。