TPS3813-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C4B
- 遅延とウィンドウ比率をプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグ
- 6 ピン SOT-23 パッケージ
- 消費電流 9µA (標準値)
- 25ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
- 高精度の電源電圧モニタ (VIT): 2.5V、3V、3.3V、5V
- オープン・ドレイン・リセット出力
TPS3813-Q1 監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムにおいて、回路の初期化とタイミングの監視を行います。
起動中に電源電圧 (VDD) が 1.1V よりも高くなると、RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 (VIT) よりも低く保たれている間、RESET ピンをアクティブに維持します。
内蔵のタイマは、システムが確実に正しくリセットするように、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 (td = 25ms (標準値)) は、VDD がスレッショルド電圧 (VIT) を上回ったときにカウントを開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 (VIT) を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリの全デバイスには、内蔵分圧器で設定される固定検出スレッショルド電圧 (VIT) があります。
安全が要求されるアプリケーション向けに、 TPS3813-Q1 ファミリのデバイス は、遅延とウィンドウ比率をプログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。ウォッチドッグのタイムアウトの上限は、WDT ピンを GND または VDD に接続するか、外付けコンデンサを使用することで設定できます。下限、すなわちウィンドウ比率は、WDR ピンを GND または VDD に接続することで設定されます。 ウォッチドッグが正常に対応されなかった場合、 RESET ピンは、マイクロコントローラにリセットをアサートします。
この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V 電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。これらのデバイスは 、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3813-Q1 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載、車載用プロセッサ監視回路 データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 2月 7日 |
機能安全情報 | TPS3813-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 11月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
機能安全情報 | TPS3813-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Window Watchdog Calculator for TPS3813 Voltage Supervisors (Rev. A) | 2016年 9月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | All Window Watchdog Supervisors | 2009年 9月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3813Q1EVM — TPS3813-Q1 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載プロセッサ・スーパーバイザ回路の評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点