TPS3823-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- ESD protection exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; using human body model (C = 100 pF, R = 1500 Ω)
- Power-on reset generator with fixed delay time of 200 ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) or 25 ms (TPS3820-xx-Q1)
- Manual reset input (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
- Reset output available in active-low (TPS3820/3/4/5-xx-Q1), Active-High (TPS3824/5-xx-Q1), and open drain (TPS3828-xx-Q1)
- Supply voltage supervision range:
2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V - Watchdog timer (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
- Supply current of 15 µA (Typical)
- 5-Pin SOT-23 package
- Temperature range: −40°C to 125°C
For all new designs with TPS3820-xx-Q1, use the TPS3820-xxQPDBVRQ1 part number. The TPS3820-xxQP is functionally equivalent and a replacement to the TPS3820xxQ. The TPS3820-xxQDBVRQ1 is not recommended for new designs (NRND).
The TPS382x-xx-Q1 family of supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. During power on, RESET asserts when the supply voltage VDD becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active low as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT−. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td, starts after VDD has risen above the threshold voltage VIT−. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT−, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage, VIT–, set by an internal voltage divider. The TPS382x-xx-Q1 family also offers watchdog time out options of 200 ms (TPS3820-xx-Q1) and 1.6 s (TPS3823/4/8-xx-Q1).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS382x-xx-Q1 Voltage Monitor With Watchdog Timer データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2019年 7月 17日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
機能安全情報 | TPS382x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 19日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 2019年 4月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors | 2003年 10月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS382-Q1EVM — TPS382x-Q1 ウォッチドッグ内蔵電圧スーパーバイザの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点