ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS386040

アクティブ

プログラマブル遅延機能とウォッチ・ドッグ・タイマ搭載、プッシュプル、クワッド電源電圧スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Manual reset capable, Negative voltage monitoring, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.011 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 20, 300 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Manual reset capable, Negative voltage monitoring, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.011 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 20, 300 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 4つの独立した電圧スーパーバイザ
  • チャネル1:
    • 可変スレッショルド:最小0.4V
    • マニュアル・リセット(MR)入力
  • チャネル2、3:
    • 可変スレッショルド:最小0.4V
  • チャネル4:
    • 可変スレッショルド:任意の正負電圧に設定可能
    • ウィンドウ・コンパレータ
  • 遅延時間可変:1.4ms~10s
  • スレッショルド精度:0.25%(標準値)
  • 非常に低い静止電流:11µA(標準値)
  • 専用出力を備えたウォッチドッグ・タイマ
  • パワーアップ時の出力を適切に制御
  • TPS386000:オープン・ドレインRESETnおよびWDO
  • TPS386040:プッシュプルRESETnおよびWDO
  • パッケージ:4mm×4mm、20ピンVQFN
  • 4つの独立した電圧スーパーバイザ
  • チャネル1:
    • 可変スレッショルド:最小0.4V
    • マニュアル・リセット(MR)入力
  • チャネル2、3:
    • 可変スレッショルド:最小0.4V
  • チャネル4:
    • 可変スレッショルド:任意の正負電圧に設定可能
    • ウィンドウ・コンパレータ
  • 遅延時間可変:1.4ms~10s
  • スレッショルド精度:0.25%(標準値)
  • 非常に低い静止電流:11µA(標準値)
  • 専用出力を備えたウォッチドッグ・タイマ
  • パワーアップ時の出力を適切に制御
  • TPS386000:オープン・ドレインRESETnおよびWDO
  • TPS386040:プッシュプルRESETnおよびWDO
  • パッケージ:4mm×4mm、20ピンVQFN

TPS3860x0ファミリの電源電圧スーパーバイザ(SVS)は、0.4V以上の電源レール4つと、0.4V未満(負電圧を含む)の電源レール1つを0.25%(標準値)のスレッショルド精度で監視できます。4つのスーパーバイザ回路(SVS-n)は、それぞれSENSEm入力電圧が設定済みスレッショルドを下回るとRESETnまたはRESETn出力信号をアサートします。各SVS-nのスレッショルドは、外付け抵抗により設定できます(ここでn = 1、2、3、4およびm = 1、2、3、4L、4H)。

各SVS-nでは、RESETnまたはRESETnを解除するまでの遅延時間を設定できます。遅延時間は、CTnピンの接続によって、各SVSで個別に1.4ms~10sの範囲に設定可能です。SVS-1のみがアクティブLOWマニュアル・リセット(MR)入力を備えており、MRへの論理LOW入力によりRESET1またはRESET1をアサートします。

SVS-4は2つのコンパレータを使用してスレッショルド・ウィンドウを監視します。この追加のコンパレータを5つ目のSVSとすることで、基準電圧出力VREFにより負電圧を監視できます。

TPS3860x0は静止電流が11µA(標準値)と非常に低く、小型の4mm×4mm VQFN-20パッケージで供給されます。

TPS3860x0ファミリの電源電圧スーパーバイザ(SVS)は、0.4V以上の電源レール4つと、0.4V未満(負電圧を含む)の電源レール1つを0.25%(標準値)のスレッショルド精度で監視できます。4つのスーパーバイザ回路(SVS-n)は、それぞれSENSEm入力電圧が設定済みスレッショルドを下回るとRESETnまたはRESETn出力信号をアサートします。各SVS-nのスレッショルドは、外付け抵抗により設定できます(ここでn = 1、2、3、4およびm = 1、2、3、4L、4H)。

各SVS-nでは、RESETnまたはRESETnを解除するまでの遅延時間を設定できます。遅延時間は、CTnピンの接続によって、各SVSで個別に1.4ms~10sの範囲に設定可能です。SVS-1のみがアクティブLOWマニュアル・リセット(MR)入力を備えており、MRへの論理LOW入力によりRESET1またはRESET1をアサートします。

SVS-4は2つのコンパレータを使用してスレッショルド・ウィンドウを監視します。この追加のコンパレータを5つ目のSVSとすることで、基準電圧出力VREFにより負電圧を監視できます。

TPS3860x0は静止電流が11µA(標準値)と非常に低く、小型の4mm×4mm VQFN-20パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS386000/TPS386040 クワッド電源電圧スーパーバイザ 遅延時間可変、ウォッチドッグ・タイマ搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 10月 4日
アプリケーション・ノート Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS386040EVM — TPS386040 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール

The TPS386040EVM provides the capabilities needed for supervising and sequencing four power supplies, including one negative power supply. The EVM also provides an I2C interface for use with the TI USB-GPIO adapter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian