データシート
TPS38800
- 最新の SoC を監視
- ±6mV のスレッショルド精度 (-40℃~+125℃)
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.48V
- 低静止電流 (最大値):アイドル モード時 200µA
- 2~8 チャネルの構成を利用可能
- 固定ウィンドウのスレッショルド レベル
- 0.2V~1.475V、5mV ステップ
- 0.8V~5.5V、20mV ステップ
- 小さなパッケージ サイズと最小限の部品コスト
- 3mm × 3mm の QFN パッケージ
- ユーザーが I2C で変更可能なグリッチ耐性
- 調整可能な電圧スレッショルド レベル (I2C 利用)
- 安全アプリケーション向けに設計
- アクティブ Low、オープン ドレイン NIRQ 出力 (ラッチ付き)
- アクティブ Low、オープン ドレイン NRST 出力 (リセット遅延)
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- パケット エラー チェック(PEC)
TPS38800/TPS388R0 デバイスは、2 ~ 8 チャネルのウィンドウ スーパーバイザ IC で、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。
I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。TPS38800/TPS388R0 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS38800/TPS388R0 マルチチャネル過電圧および低電圧 I2 C プログラマブルな電圧スーパーバイザ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 5月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点