10-pin (DGQ) package image

TPS40009DGQ アクティブ

ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ

次の製品と同じ: TPS40009DGQG4, TPS40009DGQ.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS40009DGQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

TPS40009 の特徴

  • Operating Input Voltage 2.25 V to 5.5 V
  • Output Voltage as Low as 0.7 V
  • 1% Internal 0.7 V Reference
  • Predictive Gate Drive™ N-Channel MOSFET Drivers for Higher Efficiency
  • Externally Adjustable Soft-Start and Overcurrent Limit
  • Fixed-Frequency Voltage-Mode Control
    • TPS40007, 300 kHz
    • TPS40009, 600 kHz
  • Source/Sink with VOUT Prebias
  • 10-Lead MSOP PowerPad™ Package for Higher Performance
  • Thermal Shutdown
  • Internal Boostrap Diode
  • APPLICATIONS
    • Networking Equipment
    • Telecom Equipment
    • Base Stations
    • Servers
    • DSP Power
    • Power Modules

PowerPAD and Predictive Gate Drive are trademarks of Texas Instruments Incorporated.

TPS40009 に関する概要

The TPS4000x are controllers for low-voltage, non-isolated synchronous buck regulators. These controllers drive an N-channel MOSFET for the primary buck switch, and an N-channel MOSFET for the synchronous rectifier switch, thereby achieving very high-efficiency power conversion. In addition, the device controls the delays from main switch off to rectifier turn-on and from rectifier turn-off to main switch turn-on in such a way as to minimize diode losses (both conduction and recovery) in the synchronous rectifier with TI’s proprietary Predictive Gate Drive™ technology. The reduction in these losses is significant and increases efficiency. For a given converter power level, smaller FETs can be used, or heat sinking can be reduced or even eliminated.

The current-limit threshold is adjustable with a single resistor connected to the device. The TPS4000x controllers implement a closed-loop soft start function. Startup ramp time is set by a single external capacitor connected to the SS/SD pin. The SS/SD pin is also used for shutdown.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS40009DGQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら