TPS51020
- Wide Input Voltage Range: 4.5-V to 28-V
- Selectable Dual and DDR Modes
- Selectable Fixed Frequency Voltage Mode
- Advanced Power Good Logic Monitors both Channels
- Selectable Autoskip Mode
- Integrated Boot Strap Diodes
- 180° Phase Shift Between Channels
- Integrated 5-V, 60-mA Regulator
- Input Feedforward Control
- 1% Internal 0.85-V Reference
- RDS(on) Overcurrent Detection (4200 ppm/°C)
- Integrated OVP, UVP and Power Good Timers
- 30-pin TSSOP Package
- APPLICATIONS
- Notebook Computers System Bus and I/O
- DDR I or DDR II Termination
The TPS51020 is a multi-function dual-synchronous step-down controller for notebook system power. The part is specifically designed for high performance, high efficiency applications where the loss associated with a current sense resistor is unacceptable. The TPS51020 utilizes feed forward voltage mode control to attain high efficiency without sacrificing line response. Efficiency at light load conditions can be maintained high as well by incorporating autoskip operation. A selectable, Suspend to RAM (STR) supported, DDR option provides a one chip solution for all switching applications from 5-V/3.3-V supply to a complete DDR termination solution.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual, Voltage Mode, DDR Selectable, データシート (Rev. C) | 2008年 10月 3日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS51020 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51116EVM-001 — TPS51116EVM-001 評価モジュール
The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。