ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200A-Q1

アクティブ

シンク/ソースDDR終端レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.6 Features S3/S5 Support Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.5 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.6 Features S3/S5 Support Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.5 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード 1:
      –40°C ≤ TA ≤ 125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 長期の信頼性テスト
  • 入力電圧: 2.5Vレールと3.3Vレールをサポート
  • VLDOIN電圧範囲: 1.1V~3.5V
  • シンク/ソース終端レギュレータにドループ補正を内蔵
  • メモリ終端アプリケーション(DDR)に必要な最小出力容量20µF (通常は3×10µF MLCC)
  • PGOODによる出力レギュレーション監視
  • EN入力
  • REFIN入力により、直接または分圧抵抗経由で入力を柔軟にトラッキング可能
  • リモート・センシング(VOSNS)
  • ±10mAのバッファ付きリファレンス(REFOUT)
  • ソフトスタート、UVLO、OCLを内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • DDR、DDR2 JEDEC仕様に準拠、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4 VTTアプリケーションをサポート
  • 露出サーマル・パッド付きのVSON-10パッケージ
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード 1:
      –40°C ≤ TA ≤ 125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 長期の信頼性テスト
  • 入力電圧: 2.5Vレールと3.3Vレールをサポート
  • VLDOIN電圧範囲: 1.1V~3.5V
  • シンク/ソース終端レギュレータにドループ補正を内蔵
  • メモリ終端アプリケーション(DDR)に必要な最小出力容量20µF (通常は3×10µF MLCC)
  • PGOODによる出力レギュレーション監視
  • EN入力
  • REFIN入力により、直接または分圧抵抗経由で入力を柔軟にトラッキング可能
  • リモート・センシング(VOSNS)
  • ±10mAのバッファ付きリファレンス(REFOUT)
  • ソフトスタート、UVLO、OCLを内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • DDR、DDR2 JEDEC仕様に準拠、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4 VTTアプリケーションをサポート
  • 露出サーマル・パッド付きのVSON-10パッケージ

TPS51200A-Q1デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、スペースが主要な考慮事項となる低入力電圧、低コスト、低ノイズのシステムに特化して設計されています。

このデバイスは高速な過渡応答を維持し、必要な最小出力容量はわずか20µFです。デバイスはリモート・センシング機能と、DDR、DDR2、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4 VTTバス終端のすべての電力要件に対応します。

また、デバイスはDDRアプリケーションに対して、出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するために使用可能なEN信号を供給します。

デバイスは熱効率の高いVSON-10パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。このデバイスは -40℃~125℃ で動作が規定されています。

TPS51200A-Q1デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、スペースが主要な考慮事項となる低入力電圧、低コスト、低ノイズのシステムに特化して設計されています。

このデバイスは高速な過渡応答を維持し、必要な最小出力容量はわずか20µFです。デバイスはリモート・センシング機能と、DDR、DDR2、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4 VTTバス終端のすべての電力要件に対応します。

また、デバイスはDDRアプリケーションに対して、出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するために使用可能なEN信号を供給します。

デバイスは熱効率の高いVSON-10パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。このデバイスは -40℃~125℃ で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51200A-Q1 シンクおよびソースDDR終端レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 11日
アプリケーション・ノート DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) 2020年 7月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51200EVM — TPS51200 シンクとソース (吸い込みと供給) の両方に対応、DDR 終端レギュレータ

TPS51200EVM 評価ボード、言い換えると HPA322A は、TI のコスト最適化済み DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 向け VTT 終端レギュレータである TPS51200 の性能と特性を評価するための設計を採用しています。TPS51200 は、DDR メモリに適した終端電圧と 10mA のバッファ付き基準電圧を供給する設計であり、最小限の外付け部品で、DDR (2.5V/1.25V)、DDR2 (1.8V/0.9V)、DDR3 (1.5V/0.75V)、LP DDR3 (1.2V/0.6V) の各仕様に対応できます。

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01017 — TIDEP-01017

このリファレンス・デザインは、カスケード接続した画像処理レーダー・システムに関する処理の基礎を示します。カスケード接続した複数のレーダー・デバイスは、前方の長距離(LRR)ビーム成形アプリケーションに加えて、コーナーおよび側面のカスケード接続したレーダーやセンサ・フュージョン・システムにも対応できます。このリファレンス・デザインは、ADAS (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30785 — Automotive multi-rail power supply for driving monitoring system reference design

このリファレンス・デザインは、電子制御ユニット (ECU) の監視システムを駆動するための非絶縁型車載電源の性能を示します。このリファレンス・デザインは、9 個の電源ソケットを実装した TI の電源製品ラインアップに対応しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ