TPS51275B-1
Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外動作) モードと 3.2ms ソフト・スタート機能搭載、5.5V ~ 24V、デュアル同期整流降圧コントローラ
TPS51275B-1
- Input Voltage Range: 5 V to 24 V
- Output Voltages: 5 V and 3.3 V (Adjustable Range
±10%) - Built-in, 100-mA, 5-V, and 3.3-V LDOs
- Clock Output for Charge-Pump
- ±1% Reference Accuracy
- Adaptive On-Time D-CAP™ Mode Control
Architecture with 300-kHz and 355-kHz Frequency
Setting - Out-of-Audio™ (OOA) Light-Load Operation
- Internal 3.2-ms Voltage Servo Soft-Start
- Low-Side RDS(on) Current Sensing Scheme
- Built-In Output Discharge Function
- Separate Enable Input for Switchers
- Dedicated OC Setting Terminals
- Power Good Indicator
- OVP, UVP, and OCP Protection
- Non-Latch UVLO and OTP Protection
- 20-Pin, 3-mm × 3-mm, WQFN (RUK) Package
The TPS51275B-1 device is a cost-effective, dual-synchronous buck controller targeted for notebook system-power supply solutions. The device has 5-V and 3.3-V low-dropout regulators (LDOs) and requires few external components. The 260-kHz VCLK output can be used to drive an external charge pump, generating gate drive voltage for the load switches without reducing the main converter efficiency. The TPS51275B-1 device supports high efficiency, fast transient response and provides a combined power-good signal. Adaptive on-time, D-CAP control provides convenient and efficient operation. The device operates with a supply input voltage ranging from 5 to 24 V and supports output voltages of 5 V and 3.3 V. The TPS51275B-1 device is available in a 20-pin, 3-mm × 3-mm, WQFN package and is specified from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS51275B-1 Dual Synchronous, Step-Down Controller With 5-V and 3.3-V LDOs データシート | PDF | HTML | 2015年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点