TPS51317
- Integrated FETs Converter w/TI Proprietary D-CAP+ Mode Architecture
- Minimum External Components Count
- Integrated FETs Converter w/TI Proprietary D-CAP+ Mode Architecture
- Support all MLCC Output Capacitor and SP/POSCAP
- Auto-Skip Mode and Ripple Reduction Mode
- Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
- Selectable 800-kHz, 1-MHz, 1.2-MHz and 1.5-MHz Frequency
- Up to 6.0-V Conversion Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Range From 0.6 V to 2 V
- Small 3.5 mm × 4 mm, 20-Pin QFN Package
The TPS51317 is a fully integrated synchronous buck regulator employing D-CAP+™ mode architechture. It is used for 3.3-V and 5-V step-down systems where space is a consideration, high-performance and optimized component count are required.
The TPS51317 features four switching frequency settings (up to 1.5 MHz), synchronous operation in SKIP, droop support, external tracking support, pre-bias startup, output soft discharge, integrated bootstrap switch, power good function, enable function and complete protection functions, and both output ceramic and SP/POS capacitor support. It supports supply and conversion voltages up to 6.0 V, and output voltages adjustable from 0.6 V to 2.0V.
The TPS51317 is available in the 3.5 mm × 4 mm 20-pin QFN package (Green RoHs compliant and Pb free) and is specified from -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3.3-V/5-V Input, 6A, D-CAP+ Mode Synchronous Step-down Integrated FETs Converter データシート | 2011年 2月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51317 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGB) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点