TPS51462
- Integrated FETs Converter w/TI Proprietary D-CAP+™ Mode Architecture
- Minimum External Parts Count
- Support all MLCC Output Capacitor and SP/POSCAP
- Auto Skip Mode
- Selectable 700-kHz and 1-MHz Frequency
- Small 4 mm × 4 mm, 24-Pin, QFN Package
The TPS51462 is a fully integrated synchronous buck regulator employing D-CAP+™. It is used for up to 5-V step-down where system size is at its premium, performance and optimized BOM are must-haves.
This device fully supports Intel system agent applications with integrated 2-bit VID function.
The TPS51462 also features two switching frequency settings (700 kHz and 1 MHz), skip mode, pre-bias startup, programmable external capacitor soft-start time/voltage transition time, output discharge, internal VBST Switch, 2-V reference (±1%), power good and enable.
The TPS51462 is available in a 4 mm × 4 mm, 24-pin, QFN package (Green RoHs compliant and Pb free) and is specified from -40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3.3-V/5-V Input, 6-A, D-CAP+™ Mode Synchronous Step-Down Integrated FETs Conv データシート | 2011年 12月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51462 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点