20-pin (RUK) package image

TPS51518RUKR アクティブ

2 ビット フレキシブル VID コントローラ搭載、単相 D-CAP / D-CAP2 コントローラ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS51518RUKR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS51518RUKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RUK) | 20
動作温度範囲 (℃) -10 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS51518 の特徴

  • Differential Voltage Feedback
  • DC Compensation for Accurate Regulation
  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Flexible, 2-Bit VID Supports Output Voltage from 0.5 V to 2.0 V
  • Adaptive On-Time Modulation with Selectable Control Architecture
    • D-CAP Mode at 350 kHz for Fast Transient Response
    • D-CAP2 Mode at 350 kHz for Ultra-Low/Low ESR Output Capacitor
  • 4700 ppm/°C, Low-Side RDS(on) Current Sensing
  • Programmable Soft-Start Time and Output Voltage Transition Time
  • Built-In Output Discharge
  • Power Good Output
  • Integrated Boost Switch
  • Built-In OVP/UVP/OCP
  • Thermal Shutdown (Non-latched)
  • 3 mm × 3 mm, 20-Pin, QFN (RUK) Package

TPS51518 に関する概要

The TPS51518 is a single phase, D-CAP™/ D-CAP2™ synchronous buck controller with 2-bit VID inputs which can select up to four independent externally programmable output voltage levels where full external programmability in the voltage level, step setting and voltage transition slew rate is desired. It is used for GFX applications where multiple voltage levels are desired.

The TPS51518 supports all POS/SPCAP and/or all ceramic MLCC output capacitor options in applications where remote sense is a requirement. Tight DC load regulation is achieved through external programmable integrator capacitor.

The TPS51518 provides full protection suite, including OVP, OCL, 5-V UVLO and thermal shutdown. It supports the conversion voltage up to 28 V, and output voltages adjustable from 0.5 V to 2 V.

The TPS51518 is available in the 3 mm × 3 mm, QFN, 0.4-mm pitch package and is specified from –10°C to 105°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS51518RUKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら