ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS51632

アクティブ

Nvidia Tegra® T40 CPU 向け、2.5V ~ 24V、3/2/1 相、降圧ドライバレス コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features I2C Duty cycle (max) (%) 51 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features I2C Duty cycle (max) (%) 51 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS51632-Q1 アクティブ 車載アプリケーション向け、NVIDIA Tegra 2.5V ~ 24V、3/2/1 相、降圧コントローラ Q100 controller for automotive applications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3-2-1 Phase D-Cap+TM Step-Down Driverless Controller for Tegra® CPUs データシート 2013年 6月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian