TPS51916
- 同期整流降圧コントローラ(VDDQ)
- 変換電圧範囲:3V~28V
- 出力電圧範囲: 0.7V~1.8V
- 0.8% の VREF 精度
- 制御アーキテクチャを選択可能
- D-CAP™モードでの高速過渡応答
- D-CAP2™モードではセラミック出力コンデンサに対応
- 300kHz、400kHz、500kHz、670kHz のスイッチング周波数を選択可能
- 自動スキップ機能により軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
- S4/S5 状態のソフト・オフに対応
- OCL、OVP、UVP、UVLO 保護機能
- パワー・グッド出力
- 2A LDO (VTT)、バッファ付き基準電圧 (VTTREF)
- 2A (ピーク) のシンクおよびソース電流
- 低ノイズ、バッファ付きの 10mA VTTREF 出力
- 0.8% VTTREF、20mV VTT 精度
- 高インピーダンス (S3) およびソフト・オフ (S4、S5) に対応
- サーマル・シャットダウン
- 20 ピン、3mm × 3mm の QFN パッケージ
- WEBENCH デザインを作成
TPS51916 デバイスは、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 メモリ・システム用の完全な電源を、最低限の総コストと最小限の容積で実現します。同期整流降圧レギュレータ・コントローラ (VDDQ) と、2A シンクおよび 2A ソースのトラッキング LDO (VTT) およびバッファ付きの低ノイズ基準電圧 (VTTREF) が内蔵されています。
このデバイスには 2 つのモードがあります。D-CAP™ モードでは、300kHz または 400kHz の周波数と組み合わせることで、使いやすさと高速な過渡応答を実現し、D-CAP2™ モードでは、500kHz または 670kHz の周波数と組み合わせることで、外部補償回路を使わずにセラミック出力コンデンサに対応します。VTTREF は、VDDQ/2 を 0.8% という非常に優れた精度でトラッキングします。VTT は 2A シンクおよび 2A ソースのピーク電流能力を持ち、10µF のセラミック容量のみで動作します。専用の LDO 電源入力が利用可能です。
.
また、このデバイスは電源性能が非常に優れています。柔軟な電力状態制御があり、S3 では VTT を高インピーダンスにし、S4 または S5 状態では VDDQ、VTT、VTTREF を放電します (ソフト・オフ)。プログラム可能な OCL とローサイド MOSFET RDS(on) センシング、OVP、UVP、UVLO、サーマル・シャットダウン保護機能も利用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS51916 DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 用の完全なメモリ電源ソリューション 同期整流降圧コントローラ、2A LDO、バッファ付き基準電圧 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 1月 31日 |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | Computing DDR DC-DC Power Solutions | 2012年 8月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS51916EVM-746 User's Guide | 2011年 8月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51916EVM-746 — Evaluation Module for TPS51916 DDR2, DDR3 & DDR3L Memory Power Solution Synchronous Buck Controller
TPS51916 TINA-TI Transient Reference Design
PMP5922 — Intel Atom E6xx Tunnel Creek 向け同期整流降圧(1.25V@10mA)
TIDA-00020 — Intel IMVP7 第 2 世代コア・モバイル(Core i7)・パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。